{"product":{"productId":"agid.34446","price":5.09,"name":"T-ročaji, vizualno zaznavni, z notranjim navojem"},"currency":"EUR"}
- vizualno zaznavni
- temno modra RAL 5002
- Za živila primerni materiali
Opis
Opis izdelka
Vizualno zaznavni upravljalni deli so izdelani iz modro obarvanega granulata umetne mase, skladnega z EU št. 10/2011 in FDA.
Barva poskrbi za optično viden kontrast med upravljalnim delom in drugimi mediji ter materiali. Tako je mogoče na občutljivih področjih proizvodnje, kot npr. pri predelavi živil, identificirati delce umetne mase pri vizualno zaznavnih upravljalnih delih in tako bistveno zmanjšati nevarnost izpada proizvodnje ali reklamacij.
Barva poskrbi za optično viden kontrast med upravljalnim delom in drugimi mediji ter materiali. Tako je mogoče na občutljivih področjih proizvodnje, kot npr. pri predelavi živil, identificirati delce umetne mase pri vizualno zaznavnih upravljalnih delih in tako bistveno zmanjšati nevarnost izpada proizvodnje ali reklamacij.
Material
Termoplast (poliamid, ojačan s steklenimi vlakni), vizualno zaznaven, skladen z EU št. 10/2011 in FDA.
Jekleni deli so iz nerjavnega jekla 1.4404.
Version
Termoplast temno modre barve RAL 5002.
Jekleni deli so iz svetlega nerjavnega jekla.
Jekleni deli so iz svetlega nerjavnega jekla.
Note
Zaradi materiala in proizvodnega postopka so možna manjša barvna odstopanja ali marmorirana površina, ki pa ne pomenijo napake.
Application
- živilska industrija
- farmacevtska industrija
- pakirna industrija
- farmacevtska industrija
- pakirna industrija
Temperature range
-20 °C do +100 °C.
Advantages
Vizualno zaznavni.
Temno modra barva RAL 5002.
Za živila primerni materiali.
Temno modra barva RAL 5002.
Za živila primerni materiali.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.