{"product":{"productId":"agid.22467","price":9.73,"name":"T-ročaji iz nerjavnega jekla, z notranjim navojem za tesnilno podložko Hygienic USIT®, Freudenberg Process Seals"},"currency":"EUR"}
Material
Nerjavno jeklo 1.4404.
Version
Polirane do visokega sijaja.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Nerjavno jeklo 1.4404.
Version
Polirane do visokega sijaja.
Note
Površina je v celoti polirana do visokega sijaja in ima globino hrapavosti Ra 0,8 µm. Zaradi tega se umazanija in nečistoče skorajda ne morejo prilepiti. Tako je zagotovljeno preprosto čiščenje.
Za zatesnitev mesta privijanja se uporabljajo tesnilne podložke Hygienic USIT® podj. Freudenberg Process. Steblo T-ročaja je posebej prilagojeno temu tesnilu. Tako nastane zatesnitev mesta privijanja brez mrtvih prostorov, ki izpolnjuje higienske zahteve.
On request
Druge globine navojev, navoj v palcih, zunanji navoj.
Accessory
Tesnilna podložka Hygienic USIT® K1491 za privojne površine.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.