{"product":{"productId":"agid.34452","price":3.32,"name":"T-ročaji, antistatični, notranji navoj"},"currency":"EUR"}
- za zaščito občutljivih, električnih oz. elektronskih sestavnih delov, komponenten in naprav
- področja uporabe: elektromontaža, izdelava naprav po direktivah ATEX
- izdelani iz posebne, električno odvodne umetne mase
- upravljalni deli ESD so bili razviti posebej za uporabo na območjih zaščite pred ESD
Opis
Material
T-ročaj je iz ojačanega termoplasta.
Puša oz. navojni sornik sta iz jekla.
Puša oz. navojni sornik sta iz jekla.
Version
Ročaj, grafitno črn, RAL 9011.
Jeklo, modro pasivirano.
Jeklo, modro pasivirano.
Note
Zaradi materiala in proizvodnega postopka so možna manjša barvna odstopanja ali marmorirana površina, ki pa ne pomenijo napake.
Application
Občutljivi električni oz. elektronski sestavni deli, komponente in naprave (deli, občutljivi na elektrostatično razelektritev = ESD) se lahko zaradi elektrostatične razelektritve (ESD) v bližnji okolici poškodujejo ali celo uničijo.
Elektrostatično razelektritev lahko povzročijo osebe ali pa nastane pri ravnanju z deli, občutljivimi na ESD (npr. pri izdelavi, montaži, transportu, shranjevanju itd.).
Za preprečevanje elektrostatične razelektritve so v okolici elektronike potrebni električno odvodni izdelki, ki ustrezajo standardu DIN EN 61340-5-1.
Ti izdelki se lahko uporabljajo za namene ESD oz. na območjih zaščite pred ESD (EPA) v skladu z DIN EN 61340-5-1.
Elektrostatično razelektritev lahko povzročijo osebe ali pa nastane pri ravnanju z deli, občutljivimi na ESD (npr. pri izdelavi, montaži, transportu, shranjevanju itd.).
Za preprečevanje elektrostatične razelektritve so v okolici elektronike potrebni električno odvodni izdelki, ki ustrezajo standardu DIN EN 61340-5-1.
Ti izdelki se lahko uporabljajo za namene ESD oz. na območjih zaščite pred ESD (EPA) v skladu z DIN EN 61340-5-1.
Safety
Ti ESD-izdelki se lahko uporabljajo tudi za naprave, komponente in zaščitne sisteme na področjih z nevarnostjo eksplozije.
Pri uporabi teh ESD-izdelkov se prepreči ustvarjanje elektrostatične razelektritve z iskrami, s tem pa morebiten vžig plinov in prahu, ki bi v zaprtih prostorih lahko privedel do eksplozije.
Za zaščito oseb, zaposlenih na področjih z nevarnostjo eksplozije, morajo proizvajalci in obratovalci naprav v ta namen uporabljati in upoštevati direktive ATEX.
Ciljne skupine:
Proizvajalci naprav, ki morajo izpolnjevati Direktivo ATEX 2014/34/EU za izdelke.
Obratovalci naprav, ki morajo izpolnjevati direktivo ATEX 1999/92/ES o varstvu delavcev.
Pri uporabi teh ESD-izdelkov se prepreči ustvarjanje elektrostatične razelektritve z iskrami, s tem pa morebiten vžig plinov in prahu, ki bi v zaprtih prostorih lahko privedel do eksplozije.
Za zaščito oseb, zaposlenih na področjih z nevarnostjo eksplozije, morajo proizvajalci in obratovalci naprav v ta namen uporabljati in upoštevati direktive ATEX.
Ciljne skupine:
Proizvajalci naprav, ki morajo izpolnjevati Direktivo ATEX 2014/34/EU za izdelke.
Obratovalci naprav, ki morajo izpolnjevati direktivo ATEX 1999/92/ES o varstvu delavcev.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.