{"product":{"productId":"agid.16557","price":1.83,"name":"Krilni ročaji iz plastike, navojni vstavek iz medenine ali jekla, z zunanjim navojem"},"currency":"EUR"}
- služijo kot vpenjalni element, držalni in pritrdilni element
- Področja uporabe: strojegradnja, izdelava orodij, proizvodnja opreme, izdelava priprav
- Za ročno prestavljanje na komponentah, strojih, agregatih
- Temperaturna obstojnost od -50 °C do 130 °C
- Različne velikosti navojev
Opis
Material
Ročaj: iz poliamida, ojačanega s steklenimi kroglicami.
Navojni sornik: jeklo.
Navojni sornik: jeklo.
Version
Pocinkano jeklo.
Note
Temperaturna obstojnost od -50 °C do 130 °C.
Obstojen proti običajnim kemikalijam in olju.
Obstojen proti običajnim kemikalijam in olju.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.