Ročaj: iz poliamida, ojačanega s steklenimi kroglicami.
Puša: medenina ali jeklo.
Version
Pocinkano jeklo.
Note
Temperaturna obstojnost od -50 °C do 130 °C.
Obstojen proti običajnim kemikalijam in olju.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici