2 Zadetkov

Opis

Material
Zvezdast ročaj je iz termoplasta.
Puša oz. navojni sornik sta iz jekla.
Varovalni trak je iz elastičnega materiala TPU.
Version
Puša oz. navojni sornik pocinkana, modro pasivirana.
Note
Δ Tukaj vnesite želeno barvo pokrova. Pri črni barvi pokrova koda barve ni potrebna.

Z varovalnim trakom je mogoče zvezdasti ročaj zavarovati pred izgubo s pritrditvijo na glavnem elementu. Zvezdasti ročaj ostane v neposredni bližini na predmetu. Na ta način je mogoče montažo/demontažo zvezdastega ročaja poenostaviti in jo izvesti brez izgube.
Assembly
Montažo izvedite pri nenapetem stanju traka.
Upoštevati je treba privito in odvito stanje.
Drawing reference
oblika KS: navojna puša, s pokrovom
oblika LS: zunanji navoj
Accessory
Varovalni trak je mogoče kupiti tudi kot dodatno opremo, glejte K0743.04190.

Druge stranke so kupile tudi