Črn termoplast, puša je iz jekla.
Version
Puša pocinkana, modro pasivirana.
Note
Zvezdasti ročaji s funkcijo hitrega vpenjanja se uporabljajo pri vseh pripravah, kjer niso potrebne velike natezalne sile. Funkcija se doseže s polstranskim navojem.
Drawing reference
X: navojni sornik naj bo nekaj mm daljši od višine ”H”
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici