2 Zadetkov

Opis

Material
Biopolimer, ojačan z lesnimi vlakni, naravna bukev.
Biopolimer, ojačan s steklenimi vlakni, črnosiv.
Puša oz. navojni sornik iz nerjavnega jekla 1.4305.
Version
Naravna bukev z videzom lesnih vlaken ali obarvana črnosivo.
Puša oz. navojni sornik iz svetlega nerjavnega jekla.
Note
Dobra mehanska trdnost (preverjena, z najmanj dvojno stopnjo varnosti).
Dobra odpornost na kemikalije.
Primerno za uporabo na prostem (odpornost na vremenske vplive).
Advantages
Ta ekološka umetna masa je v celoti izdelana iz obnovljivih surovin (brez nafte).
Dobra bilanca CO₂ v primerjavi z umetnimi snovmi na osnovi nafte.
Skrbno ravnanje z omejenimi fosilnimi viri.
Lesna vlakna so iz 100-% domačih, trajnostno upravljanih gozdov v Nemčiji.
Organsko umetno maso je mogoče reciklirati (primerljivo s termoplasti).

Druge stranke so kupile tudi