Ročaj je iz termoplasta.

Puša sta iz jekla razreda trdnosti 5.8 ali nerjavnega jekla 1.4305.

Version
Ročaj je črnosiv RAL7021 ali rdeč, podoben RAL3020.
Jekleni deli so modro pasivirani.
Svetlo nerjavno jeklo.
Note
Peterokraki zvezdasti ročaji na zaklepanje preprečijo nedovoljeno odvijanje vijačnega spoja.
Preko cilindra ključavnice se vzpostavi ali prekine oblikovni spoj med ročajem in navojnim delom.
Če tega oblikovnega spoja ni, se ročaj vrti brez poganjanja navojnega dela.
S tem se prepreči nedovoljeno odpiranje vijačnega spoja.

Peterokraki zvezdasti ročaji na zaklepanje se dobavijo s po 2 ključema.
Ključ je mogoče izvleči v obeh položajih (odprtem in zaprtem).
Zaklepanje je enako, to pomeni, da je mogoče vsako ključavnico odkleniti z istim ključem.
On request
Druge izvedbe.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici