2 Zadetkov

Opis

Material
Glavni element je iz trdega termoplasta.
Plašč je iz mehkega termoplasta.
Puša oz. navojni sornik sta iz jekla 5.8.
Version
Glavni element ima črn plašč.Puša oz. navojni sornik sta pocinkana.
Note
Križni ročaji z oprijemno površino iz mehke komponente združujejo stabilnost običajnih ročajev iz Thermoplasta in prijetno oprijemljivost mehke površine.
Mehek plašč križnih ročajev poskrbi za posebej prijeten oprijem nedrseče površine. Tako je mogoče ob ugodnem vplivu na kožo doseči tudi višje natezalne sile.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici