{"product":{"productId":"agid.22794","price":13.84,"name":"Zvezdni ročaji iz plastike, oblika K, z ojačevalnikom sile vpenjanja, z navojno pušo"},"currency":"EUR"}
- Močno povišanje vpenjalnih sil pri istem momentu privijanja
- Kakovostni aksialni iglični ležaj z visoko nosilnostjo in dolgo življenjsko dobo
- Fiksna naležna površina varuje sestavni del
Opis
Opis izdelka
Pri zvezdnih ročajih z integriranim ojačevalnikom sile vpenjanja je mogoče v primerjavi s standardnimi zvezdnimi ročaji doseči dvojno vpenjalno silo.
Poleg tega lahko ta izdelek uporabljajo tudi osebe z omejeno ročno silo (npr. v rehabilitacijskem območju), da lahko z manj napora dosežejo primerljive vpenjalne sile. Za sprostitev vpetih zvezdnih ročajev je prav tako potrebna majhna ročna sila.
Povišanje vpenjalne sile se doseže prek vgrajenega aksialnega igličnega ležaja, ki pri vpenjanju na fiksno naležno površino ustvarja zelo nizko površinsko trenje. Ojačane naležne površine so izdelane za visoke vpenjalne sile in ležaj s svojo visoko nosilnostjo zagotavlja dolgo življenjsko dobo.
Zaradi velike, fiksne podporne površine je vpeti sestavni del trajno zaščiten. Podložna ploščica tako ni več potrebna.
Zaradi modularne sestave so možne številne posebne izvedbe.
Poleg tega lahko ta izdelek uporabljajo tudi osebe z omejeno ročno silo (npr. v rehabilitacijskem območju), da lahko z manj napora dosežejo primerljive vpenjalne sile. Za sprostitev vpetih zvezdnih ročajev je prav tako potrebna majhna ročna sila.
Povišanje vpenjalne sile se doseže prek vgrajenega aksialnega igličnega ležaja, ki pri vpenjanju na fiksno naležno površino ustvarja zelo nizko površinsko trenje. Ojačane naležne površine so izdelane za visoke vpenjalne sile in ležaj s svojo visoko nosilnostjo zagotavlja dolgo življenjsko dobo.
Zaradi velike, fiksne podporne površine je vpeti sestavni del trajno zaščiten. Podložna ploščica tako ni več potrebna.
Zaradi modularne sestave so možne številne posebne izvedbe.
Material
Črn termoplast.
Jekleni deli so razreda trdnosti 5.8 ali iz nerjavnega jekla 1.4305.
Version
Jekleni deli so modro pasivirani ali iz svetlega nerjavnega jekla.
Aksialni iglični ležaj z ojačanimi in brušenimi naležnimi površinami.
Aksialni iglični ležaj z ojačanimi in brušenimi naležnimi površinami.
Application
Izdelava strojev, aparatov in naprav, rehabilitacijsko območje.
Advantages
Močno povišanje vpenjalnih sil pri istem zateznem momentu.
Kakovostni aksialni iglični ležaj z visoko nosilnostjo in dolgo življenjsko dobo.
Fiksna podporna površina varuje sestavni del.
Kakovostni aksialni iglični ležaj z visoko nosilnostjo in dolgo življenjsko dobo.
Fiksna podporna površina varuje sestavni del.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.