{"product":{"productId":"agid.1831","price":11.1,"name":"Poliamidni kazalec olja, brez termometra"},"currency":"EUR"}
- Področja uporabe: strojegradnja, izdelava posode, izdelava vozil
- Visoka mehanska trdnost
- Obstojnost proti staranju
- Temperaturna obstojnost do 100 °C
- Tlačna obstojnost do 10 bar
Opis
Material
Ohišje je iz termoplastičnega poliamida.
Okroglo tesnilo in plosko tesnilo sta iz gume (NBR).
Odsevnik je iz aluminija.
Vijak in šesterokotna matica sta iz jekla.
Okroglo tesnilo in plosko tesnilo sta iz gume (NBR).
Odsevnik je iz aluminija.
Vijak in šesterokotna matica sta iz jekla.
Version
Ohišje je prozorno, visoke mehanske trdnosti, odporno proti staranju, temperaturna obstojnost do 100 °C.
Tlačna obstojnost pri 20 °C do 10 barov, pri 60 °C do 8 barov.
Odsevnik je belo lakiran, označevalne črtice oz. skala so črne barve.
Vijak in šesterokotna matica sta pocinkana.
Tlačna obstojnost pri 20 °C do 10 barov, pri 60 °C do 8 barov.
Odsevnik je belo lakiran, označevalne črtice oz. skala so črne barve.
Vijak in šesterokotna matica sta pocinkana.
Note
Prikaze nivoja olja je mogoče namestiti, kot je prikazano na risbi, ali neposredno v navojne vrtine. Razmik osi za pritrdilne vrtine = L1 ±0,3.
Maks. pritezni navor pritrdilnih vijakov znaša 5 Nm.
Maks. pritezni navor pritrdilnih vijakov znaša 5 Nm.
Drawing reference
1) plosko tesnilo
2) okroglo tesnilo
2) okroglo tesnilo
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.