{"product":{"productId":"agid.925","price":16.43,"name":"Ročaji s ploščo, aluminij, pritrditev z 2 vgreznima vijakoma"},"currency":"EUR"}
- držalni element za odpiranje in zapiranje prekritij, oblog in pokrovov
- področja uporabe: strojegradnja, inštalacije, izdelava orodij, pohištvena industrija, rehabilitacijska in medicinska tehnika
- primeren za vgradnjo v standardiziranih 19-palčnih sistemih
- oblika B: pritrditev z dvema vijakoma z ugrezno glavo, jeklo
Opis
Material
Plošča ročaja je iz aluminijastega profila.
Zaključni pokrovčki so iz poliamida.
Oblika B pritrditev z 2 vijakoma z ugrezno glavo, iz jekla.
Zaključni pokrovčki so iz poliamida.
Oblika B pritrditev z 2 vijakoma z ugrezno glavo, iz jekla.
Version
Plošča ročaja je peskana s steklenimi kroglicami, satinirana in eloksirana v črni ali naravni barvi. Gumijasti profil je črn. Pritrdilni vijaki so pocinkani.
Note
Alternativno je ročaje s ploščo oblike B mogoče od zunaj pritrditi z 2 vijakoma z ugrezno glavo.
Dva križna utora za vijake M4, zamaknjena za 90 , omogočata priključek mase in lahko služita kot montažni pripomoček za dodatne vgradne dele.
Dva križna utora za vijake M4, zamaknjena za 90 , omogočata priključek mase in lahko služita kot montažni pripomoček za dodatne vgradne dele.
Assembly
Ko se spodnji gumijasti profil povleče navznoter, se stranski kapici pritisneta na ploščo ročaja. Sedaj se ročaj pod kotom 45° natakne čez spodnji rob montažne odprtine in se potem drži proti steni ohišja.
Odvisno od vrste izvedbe se sedaj 2. gumijasti profil potisne v zgornji utor ali pa se pritrditev izvede z 2 vijakoma z ugrezno glavo.
Odvisno od vrste izvedbe se sedaj 2. gumijasti profil potisne v zgornji utor ali pa se pritrditev izvede z 2 vijakoma z ugrezno glavo.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.