Plošča ročaja in zložljivi ročaj sta iz aluminijastega profila.
Zaključni pokrovčki so iz poliamida.
Oblika B pritrditev z 2 vijakoma z ugrezno glavo, iz jekla.
Version
Plošča ročaja in zložljivi ročaj sta peskana s steklenimi kroglicami, satinirana in eloksirana v črni ali naravni barvi. Gumijasti profil je črn. Pritrdilni vijaki so pocinkani.
Note
Zložljive profilne ročaje oblike B je mogoče alternativno od zunaj pritrditi z 2 vijakoma z ugrezno glavo.

Dva križna utora za vijake M4 omogočata priključek mase in lahko služita kot montažni pripomoček za dodatne vgradne dele.
Assembly
Ko se spodnji gumijasti profil povleče navznoter, se stranski kapici pritisneta na ploščo ročaja. Sedaj se ročaj pod kotom 45° natakne čez spodnji rob montažne odprtine in se potem drži proti steni ohišja.
Odvisno od vrste izvedbe se sedaj 2. gumijasti profil potisne v zgornji utor ali pa se pritrditev izvede z 2 vijakoma z ugrezno glavo.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi