{"product":{"productId":"agid.772","price":3.28,"name":"Lokasti ročaji iz plastike, ozki z obojestransko poševno površino, za valjaste vijake"},"currency":"EUR"}
- držalni element za odpiranje in zapiranje prekritij, oblog in pokrovov
- področja uporabe: strojegradnja, inštalacije, izdelava orodij, pohištvena industrija, rehabilitacijska in medicinska tehnika
- združljivi z vsemi običajnimi aluminijastimi profili s širino utora 8 mm ali 10 mm
- montaža: z upravljalne strani
- različnih barv: matirano črna, oranžna
Opis
Material
Termoplast, ojačan s steklenimi kroglicami.
Version
Matirano črna RAL 7021 ali oranžna.
Note
Privojna mera ”A” velja po montaži ročaja. V nemontiranem stanju je zaradi napetosti upogibanja pri oblikovanju manjši za do 3 mm.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.