{"product":{"productId":"agid.30544","price":12.55,"name":"zaščitni tesnilni profili robov z jedrom iz jeklene žice, oblika I"},"currency":"EUR"}
- Za odpravo ostrine, prevleko in okrasitev pločevinastih robov
- Področja uporabe: strojegradnja, montaža
- Funkcija tesnjenja pred vlago, prahom in umazanijo
- Pritrdilni material ni potreben
- Različne dolžine
Opis
Material
Zaščita robov EPDM ali PVC
Tesnilo iz mehke EPDM-gume.
Tesnilo iz mehke EPDM-gume.
Version
Črn.
Note
Poleg zaščite robov imajo ti profili tudi funkcijo tesnjenja pred vlago, prahom in umazanijo iz drugih sestavnih delov, kot so vrata, lopute ali pokrovi ohišja. Odvisno od oblike penaste gume se lahko uporabljajo na najrazličnejših področjih.
Priporočamo stiskanje tesnila z največ 50 % zaščitnih tesnilnih profilov robov (stiskanje).
Za zagotovitev najboljšega tesnjenja je treba tesnilo stisniti 30–40 %.
Podatki so priporočila; v praksi so ti individualni, odvisno od aplikacije in nameščenih delov.
S certifikatom UL50, UL50E in UL94HB.
Priporočamo stiskanje tesnila z največ 50 % zaščitnih tesnilnih profilov robov (stiskanje).
Za zagotovitev najboljšega tesnjenja je treba tesnilo stisniti 30–40 %.
Podatki so priporočila; v praksi so ti individualni, odvisno od aplikacije in nameščenih delov.
S certifikatom UL50, UL50E in UL94HB.
Assembly
Preprosta, hitra montaža brez težav. Zaščitni tesnilni profil robov se po pritisku z roko samodejno pritrdi Material za lepljenje ali pritrditev ni potreben.
On request
Druge dolžine.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.