PVC.
Version
Črn.
Note
Zaščitni profili robov so predvideni za odpravo ostrine, prevleko in okrasitev pločevinastih robov, da dodatni koraki obdelave niso potrebni.
Assembly
Preprosta, hitra montaža brez težav. Zaščitni profil robov se po pritisku z roko samodejno pritrdi, tudi če so prisotne krivulje ali upogibi. Material za lepljenje ali pritrditev ni potreben.
On request
Druge dolžine.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi