{"product":{"productId":"agid.32843","price":25.57,"name":"Profili za zaščito robov iz silikona z integriranim vpenjalnim trakom iz nerjavnega jekla, skladno s FDA, oblika A"},"currency":"EUR"}
Opis
Material
VMQ (silikonski kavčuk), trdota 60° +/-5 trdota po Shoru A, FDA preskušeno.
Vpenjalni vstavek iz nerjavnega jekla 1.4301.
Version
Modra, podobna RAL 5015.
Vpenjalni vstavek neobdelan.
Vpenjalni vstavek neobdelan.
Note
Poleg zaščite robov imajo ti profili tudi funkcijo zatesnitve pred vlago, prahom in umazanijo z drugih delov, kot npr. vrat, loput ali pokrovov ohišij. Odvisno od oblike tesnila je možna uporaba na različnih področjih.
Pri tesnilnih profilih za zaščito robov priporočamo, da tesnilo stisnete skupaj za najv. 50 % (kompresija).
Za zagotavljanje najboljšega tesnjenja je treba tesnilo stisniti za 30-40 %.
Navedeni podatki služijo kot priporočilo; v praksi uporabite individualne nastavitve glede na vrsto uporabe in vgrajene dele.
Zaradi uporabe materialov, skladnih s FDA in odobritvijo FDA 21 CFR 177.2600, je mogoče profile uporabljati pri načinih uporabe s posebnimi zahtevami, med drugim v živilski industriji
Pri tesnilnih profilih za zaščito robov priporočamo, da tesnilo stisnete skupaj za najv. 50 % (kompresija).
Za zagotavljanje najboljšega tesnjenja je treba tesnilo stisniti za 30-40 %.
Navedeni podatki služijo kot priporočilo; v praksi uporabite individualne nastavitve glede na vrsto uporabe in vgrajene dele.
Zaradi uporabe materialov, skladnih s FDA in odobritvijo FDA 21 CFR 177.2600, je mogoče profile uporabljati pri načinih uporabe s posebnimi zahtevami, med drugim v živilski industriji
Temperature range
-50 °C do +200 °C.
Assembly
Preprosta, hitra montaža brez težav. Zaščitni profil robov se po pritisku z roko samodejno pritrdi, tudi če so prisotne krivulje ali upogibi. Material za lepljenje ali pritrditev ni potreben.
On request
Druge dolžine.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.