Kabelsko privitje iz nerjavnega jekla: zunanji deli 1.4404. Notranji deli 1.4305.

Kabelsko privitje iz umetne mase: poliamid.

Tesnilni vstavek kabelskega privitja: TPU.

Gibka cev: poliamid.

Version
Kabelsko privitje: svetlo nerjavno jeklo, prozorna umetna masa
Gibka cev: s prevleko.
Note
Vključno s podložkami.
Metrični navoj po EN 60423.
Vrsta zaščite IP 66, IP 68 do 15 bar, IP 69K.
Vlečna razbremenitev v skladu s standardom EU 62444.
Certifikat EHEDG.
Tesnilni vstavek brez ADI.
Temperature range
Kabelsko privitje iz nerjavnega jekla: -40 °C do +85 °C.
Kabelsko privitje iz umetne mase: -20 °C do +85 °C.
Gibka cev: -20 °C do +95 °C.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi