{"product":{"productId":"agid.34209","price":0.88,"name":"Zaporni vijaki iz medenine, okrogli"},"currency":"EUR"}
Material
Medenina.
Okroglo tesnilo je iz NBR
Okroglo tesnilo je iz NBR
Version
Ponikljan.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Medenina.
Okroglo tesnilo je iz NBR
Okroglo tesnilo je iz NBR
Version
Ponikljan.
Note
Zaporni vijaki z metričnim priključnim navojem po DIN EN 60423. Za varno zapiranje nerabljenih navojnih ali prehodnih vrtin.
Vrsta zaščite IP68 (5 bar - 30 min).
Vrsta zaščite IP68 (5 bar - 30 min).
Temperature range
-40 °C do +100 °C.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.