{"product":{"productId":"agid.34188","price":0.57,"name":"Kabelska privitja iz umetne mase"},"currency":"EUR"}
Material
Poliamid (PA6).
Tesnilni obroč je iz CR/NBR.
Tesnilni obroč je iz CR/NBR.
Version
Svetlosiva RAL 7035.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Poliamid (PA6).
Tesnilni obroč je iz CR/NBR.
Tesnilni obroč je iz CR/NBR.
Version
Svetlosiva RAL 7035.
Note
Kabelska privitja z metričnim priključnim navojem po DIN EN 60423. Zatesnitev in vlečna razbremenitev potekata z lamelami in tesnilnim obročem v notranjosti.
Vrsta zaščite IP68 (5 bar ‒ 30 min).
Kabelska privitja služijo uvajanju fiksno položenih kablov in napeljav v ohišjih, razdelilnikih in priključnih okrovih.
Pri kabelskih privitjih s ploskim tesnilom lahko pride do razbarvanja naležne površine kabelskega navojnega spoja. Razbarvanje ne vpliva negativno na funkcijo sestavnega dela in v vgrajenem stanju ni vidno.
Vrsta zaščite IP68 (5 bar ‒ 30 min).
Kabelska privitja služijo uvajanju fiksno položenih kablov in napeljav v ohišjih, razdelilnikih in priključnih okrovih.
Pri kabelskih privitjih s ploskim tesnilom lahko pride do razbarvanja naležne površine kabelskega navojnega spoja. Razbarvanje ne vpliva negativno na funkcijo sestavnega dela in v vgrajenem stanju ni vidno.
Temperature range
Statično: -40 °C do +100 °C.
Dinamično: -20 °C do +100 °C.
Dinamično: -20 °C do +100 °C.
Drawing reference
1) ploski tesnilni obroč od M32x1,5
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.