Medenina.
Lamelni vstavek je iz poliamida (PA6).
Tesnilni obroč je iz CR/NBR.
Okroglo tesnilo je iz NBR.
Version
Ponikljan.
Note
Kabelska privitja z metričnim priključnim navojem po DIN EN 60423. Zatesnitev in vlečna razbremenitev potekata z lamelami in tesnilnim obročem v notranjosti.

Vrsta zaščite IP68 (5 bar ‒ 30 min).

Kabelska privitja služijo uvajanju fiksno položenih kablov in napeljav v ohišjih, razdelilnikih in priključnih okrovih.

Pri kabelskih privitjih s ploskim tesnilom lahko pride do razbarvanja naležne površine kabelskega navojnega spoja. Razbarvanje ne vpliva negativno na funkcijo sestavnega dela in v vgrajenem stanju ni vidno.
Temperature range
Statično: -40 °C do +100 °C.
Dinamično: -20 °C do +100 °C.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi