Nerjavno jeklo 1.4305.

Lamelni vstavek iz poliamida (PA6).

Tesnilni obroč iz CR/NBR.

Okroglo tesnilo iz NBR.

Version
Ponikljan.
Note
Kabelska privitja z metričnim priključnim navojem po DIN EN 60423. Za kable in napeljave z zaslonom. Zatesnitev in vlečna razbremenitev poteka z lamelami in tesnilnim obročem v notranjosti.

Vrsta zaščite IP68 (5 bar - 30 min).

Kabelska privitja služijo uvajanju fiksno položenih kablov in napeljav v ohišjih, razdelilnikih in priključnih okrovih.
Temperature range
Statično: -40 °C do +100 °C.
Dinamično: -20 °C do +100 °C.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi