Medenina.
Lamelni vstavek je iz poliamida (PA6).
Kontaktna vzmet je iz nerjavnega jekla (M12x1,5 nima kontaktne vzmeti).
Tesnilni obroč je iz CR/NBR.
Okroglo tesnilo je iz NBR.
Version
Ponikljan.
Note
Kabelska privitja z metričnim priključnim navojem po DIN EN 60423. Za kable in napeljave z zaslonom. Hitra in preprosta EMZ-povezava zaslonskega pleteža preko kontaktne vzmeti in vmesnih opornikov s potencialom ohišja. Zatesnitev in vlečna razbremenitev poteka z lamelami in tesnilnim obročem v notranjosti.

Vrsta zaščite IP68 (5 bar - 30 min).

Kabelska privitja služijo uvajanju fiksno položenih kablov in napeljav v ohišjih, razdelilnikih in priključnih okrovih.
Temperature range
Statično: -40 °C do +100 °C.
Dinamično: -20 °C do +100 °C.
Drawing reference
1) okroglo tesnilo od M32x1,5
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici