Medenina.
Version
Ponikljan.
Note
Šesterokotne matice z metričnim priključnim navojem po DIN EN 60423. Za varno pritrditev kabelskih EMZ-privitij in delov dodatne opreme. Z rezilnimi robovi za prerezovanje lakirnih ali prašnatih premazov za optimalen kontakt pri izenačevanju potencialov
Temperature range
-60 °C do +200 °C.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi