Nerjavno jeklo 1.4301.

Version
Svetel.
Note
*Mera A v mm pri dolžini ohišja H=18 mm, H=30 mm, H=36 mm, H=40 mm, H=50 mm in H=60 mm.
Accessory
Vrtljivi zapahi, nerjavno jeklo, majhna izvedba K1339.
Varnostni vrtljivi zapahi, nerjavno jeklo K1350.
Vrtljivi zapahi, nerjavno jeklo, majhna izvedba K1351.
Vrtljivi zapahi, nerjavno jeklo, dolga izvedba K1352.
Vrtljivi zapahi, nerjavno jeklo Hygienic DESIGN K1353.
Vrtljivi zapahi, nerjavno jeklo Hygienic DESIGN K1354.
Vrtljivi zapahi, na zaklepanje, nerjavno jeklo K1355.
Vrtljivi zapahi, nerjavno jeklo, s T-ročajem K1356.
Vrtljivi zapahi, nerjavno jeklo, s sprožanjem s priteznim vzvodom K1358.
Vrtljivi zapahi, nerjavno jeklo, z L-ročajem K1359.
Vrtljivi zapahi, nerjavno jeklo s T-ročajem Hygienic DESIGN K1452.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi