Jeklo.
Version
Pocinkan.
Note
*A v mm pri dolžini ohišja H=18 mm, H=30 mm in H=50 mm.
Accessory
Vrtljivi zapah, cink, na zaklepanje, K2216.
Vrtljivi zapah, cink, na zaklepanje, dolga izvedba K2217.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi