2 Zadetkov

Opis

Opis izdelka
Vrtljivi vpenjalni zapahi služijo hitri in preprosti menjavi ter zapiranju priprav ali loput.
Vpenjanje brez orodja skrajša čas opremljanja.
Material
Ohišje je iz nerjavnega jekla.
Sornik je iz jekla.
Vrtljivi gumb je iz nerjavnega jekla ali termoplastičnega PA (poliamida).
Version
Ohišje je svetlo.
Sornik je ponikljan.
Vrtljivi gumb je iz poliamida, ojačanega s steklenimi vlakni, črn.
Vrtljivi gumb je iz svetlega nerjavnega jekla.
Note
Fiksirni vijaki M3 iz inoksa so priloženi.
Možnost montaže 1 za debelino plošče 6 mm.
Možnost montaže 2 za debelino plošče > 6 do 20 mm.

Če je držalna sila presežena, bo med ploščama nastala reža večja od 0,1 mm.
Method of operation
Zagotovite, da je vrtljivi gumb na položaju izklopa ”OFF”.
Vstavite vrtljivi vpenjalni zapah v že montirano vpenjalno ploščo.
Obrnite vrtljivi gumb na položaj za vklop ”ON”.
Pri dokončnem vpetju zaslišite signal v obliki klika..
Drawing reference
1) Možnost montaže 1
2) Možnost montaže 2
3) Plošča
Accessory
vpenjalne plošče K1560

Druge stranke so kupile tudi