2 Zadetkov

Opis

Material
Vrtljiva ročica iz umetne mase.
Note
Vrtljiva ročica iz plastike je inovativna in ergonomska rešitev, ki je bila razvita posebej za upravljanje stikalnih omaric in krmilj. Na podlagi robustne zasnove in kakovostnih materialov zagotavlja vrtljiva ročica tako funkcionalnost kot tudi dolgo življenjsko dobo.

Pritrdilne izvrtine imajo za trg običajni meri 105 mm in 130 mm.

Vrtljivo ročico je mogoče kombinirati z drugimi izdelki za izgradnjo stikalnih omaric in tako ustvariti 1-, 2- ali 3-točkovni sistem zaklepanja (glejte tehnično navodilo).

Polovične profilne cilindre za vrtljivo ročico (K2270) je treba naročiti posebej.

Pritrdilni vijaki, potrebni za montažo vrtljive ročice in dodatne opreme, so vključeni v obseg dobave.
Assembly
Razmik med pritrdilnimi izvrtinami 105 mm ali 130 mm.
Drawing reference
1) Montažne izvrtine
2) Debelina pločevine najv. 2,5 mm
Accessory
K2270 Polovični profilni cilinder za vrtljivo ročico.
K1114 Jeziček za vrtljivi zapah iz jekla.
K2244 Jeziček za vrtljivi zapah iz jekla.
K2271 Adapter za okrogle palice iz jekla, nerjavnega jekla ali cinka.
K2273 Puša za jezičke iz cinka.
K2274 Okrogle palice iz jekla za vrtljive ročice.
K2275 Vodila iz umetne mase za okrogle palice.
K2277 Nastavek iz cinka za okrogle palice.
K2276 Nasloni iz umetne mase za okrogle palice.

Druge stranke so kupile tudi