Opis izdelka
Konvencionalni tesnilni profili iz PVC za montažo za vstavljanje v tesnilne kanale, utore ali U-profile.

Robni profili zanesljivo tesnijo in ščitijo komponente pred zunanjimi vplivi.
Material
PVC.
Version
Črn.
Note
57 ± 5 trdota po Shoru A.

Upoštevajte navedbe toleranc v skladu z DIN 16941.
Application
- Izgradnja stikalne omarice
- Strojništvo in projektiranje naprav
- Avtomobilska industrija
- Gradbena industrija in izdelava oken
Assembly
Preprosta, hitra montaža brez težav. Z ročnim pritiskom se robni profil vpne v prostor ali kanal med dvema robovoma.
On request
Druge dolžine.
Drawing reference
1) Vpenjalno območje
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi