{"product":{"productId":"agid.35243","price":7.97,"name":"Štirirobni profili z mehko EPDM-gumo"},"currency":"EUR"}
Material
Mehka EPDM-guma.
Version
Črn.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Opis izdelka
Tesnilni profili iz mehke EPDM-gume za vstavljanje v tesnilne kanale, utore ali U-profile.
Štirirobni profili zanesljivo tesnijo in ščitijo komponente pred zunanjimi vplivi.
Štirirobni profili zanesljivo tesnijo in ščitijo komponente pred zunanjimi vplivi.
Material
Mehka EPDM-guma.
Version
Črn.
Note
Širina kanala ne sme biti manjša od 8,6 mm.
H1= Upogib.
Tipsko preizkušeno v skladu s smernicami UL 157 in UL 50E.
Za optimalno delovanje mora biti tesnilo prosto gibljivo in idealno ga morata držati le dva srednja mostička.
Upoštevajte navedbe toleranc v skladu z DIN ISO 3302-01.
H1= Upogib.
Tipsko preizkušeno v skladu s smernicami UL 157 in UL 50E.
Za optimalno delovanje mora biti tesnilo prosto gibljivo in idealno ga morata držati le dva srednja mostička.
Upoštevajte navedbe toleranc v skladu z DIN ISO 3302-01.
Application
- Izgradnja stikalne omarice
- Strojništvo in projektiranje naprav
- Avtomobilska industrija
- Gradbena industrija in izdelava oken
- Strojništvo in projektiranje naprav
- Avtomobilska industrija
- Gradbena industrija in izdelava oken
Assembly
Preprosta, hitra montaža brez težav. Z ročnim pritiskom se štirirobni profil vpne v prostor ali kanal med dvema robovoma. Stranski mostički preprečujejo, da bi profil izpadel.
Advantages
Velika izravnava tolerance z rahlim pritisnim tlakom.
Tesnilo deluje v obe smeri pri nadtlaku in podtlaku.
Brez popačenja v vogalih z majhnimi polmeri.
Tesnilo deluje v obe smeri pri nadtlaku in podtlaku.
Brez popačenja v vogalih z majhnimi polmeri.
On request
Druge dolžine.
Drawing reference
1) vpenjalno območje
2) nestisnjeno stanje
3) stisnjeno stanje
2) nestisnjeno stanje
3) stisnjeno stanje
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.