{"product":{"productId":"agid.35246","price":14.41,"name":"Pravokotni profili iz celične gume EPDM ali CR, samolepilni"},"currency":"EUR"}
Material
EPDM ali CR (neopren).
Version
Črn.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Opis izdelka
Pravokotni profili se ne raztezajo in so na eni strani samolepilni, kar omogoča enostavno namestitev.
Zaradi zaprtocelične strukture so profili zelo vodotesni in zrakotesni.
Možna je največ 5-odstotna absorpcija vode na površini.
Zaradi tega so še posebej primerni za zunanjo uporabo, saj so zelo odporni na vremenske vplive, ozon in UV-sevanje.
Zaradi visoke prožnosti se celična guma po močnem stiskanju lahko vrne v prvotno obliko.
Profili se uporabljajo za tesnjenje, mehko uležajenje, blaženje ali izolacijo.
Zaradi zaprtocelične strukture so profili zelo vodotesni in zrakotesni.
Možna je največ 5-odstotna absorpcija vode na površini.
Zaradi tega so še posebej primerni za zunanjo uporabo, saj so zelo odporni na vremenske vplive, ozon in UV-sevanje.
Zaradi visoke prožnosti se celična guma po močnem stiskanju lahko vrne v prvotno obliko.
Profili se uporabljajo za tesnjenje, mehko uležajenje, blaženje ali izolacijo.
Material
EPDM ali CR (neopren).
Version
Črn.
Note
Trajanje skladiščenja je najv. 6 mesecev.
Upoštevajte navedbe toleranc v skladu z DIN ISO 3302-01.
Upoštevajte navedbe toleranc v skladu z DIN ISO 3302-01.
Application
- Strojništvo in projektiranje naprav
- Avtomobilska industrija
- Gradbena industrija in izdelava oken
- Elektroindustrija
- Avtomobilska industrija
- Gradbena industrija in izdelava oken
- Elektroindustrija
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.