{"product":{"productId":"agid.35777","price":12.25,"name":"Kompresijska zapirala z vzvodom iz cinka, oblika A, brez zaklepanja"},"currency":"EUR"}
Opis
Opis izdelka
Kompresijska zapirala se večinoma uporabljajo za vrata, lopute, pokrove in ohišja, kjer je za zapiranje sestavnih delov pod pritiskom potrebna večja pritisna sila tesnila.
Njihov vzvod ustvari silo vpetja, ki tesnila stisne skupaj. Zato so zelo odporna na vibracije, prah in/ali vodo.
Njihov vzvod ustvari silo vpetja, ki tesnila stisne skupaj. Zato so zelo odporna na vibracije, prah in/ali vodo.
Material
Ohišje je iz cinkove tlačne litine.
Lok, vijak in matica iz jekla.
Lok, vijak in matica iz jekla.
Version
Ohišje, črno, s prašnim premazom.
Lok, vijak in matica so pocinkani.
Lok, vijak in matica so pocinkani.
Note
Pot prestavljanja H1 je po želji nastavljiva od 2 mm do 19 mm ali od 24 mm do 42 mm.
Debelina vratnega krila največ 5 mm.
Zaklepanje je enako, to pomeni, da je mogoče vsako ključavnico odkleniti z istim ključem.
Debelina vratnega krila največ 5 mm.
Zaklepanje je enako, to pomeni, da je mogoče vsako ključavnico odkleniti z istim ključem.
Method of operation
S sprožilcem na gumb se zapora premakne v odprti položaj in vrata se lahko odprejo.
Z zapiranjem vzvoda se vrata pritisnejo ob okvir.
Z zapiranjem vzvoda se vrata pritisnejo ob okvir.
Application
- Strojegradnja
- Stikalne omare
- Izdelava vozil
- Laboratorijska oprema
- Pakirna industrija
- Stikalne omare
- Izdelava vozil
- Laboratorijska oprema
- Pakirna industrija
Assembly
1. Izdelajte montažni izrez v skladu s skico.
2. Zaporo od spredaj vstavite v vgradno odprtino.
3. Od zadaj privijte vijak, s čimer pritegnete montažni nosilec na vratno ploščo in pritrdite zaporo v vgradno odprtino.
2. Zaporo od spredaj vstavite v vgradno odprtino.
3. Od zadaj privijte vijak, s čimer pritegnete montažni nosilec na vratno ploščo in pritrdite zaporo v vgradno odprtino.
Scope of delivery
Vijaki, matice in montažni nosilci so vključeni v obseg dobave.
Zaklepna kompresijska zapirala z vzvodom so dobavljena s po 2 ključi.
Zaklepna kompresijska zapirala z vzvodom so dobavljena s po 2 ključi.
Drawing reference
1) montažni izrez
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.