Opis izdelka
Kompresijska zapirala se večinoma uporabljajo za vrata, lopute, pokrove in ohišja, kjer je za zapiranje sestavnih delov pod pritiskom potrebna večja pritisna sila tesnila.
Pri zatezni poti nastane sila vpetja, ki tesnila stisne skupaj. Zato so zelo odporna na vibracije, prah in/ali vodo.
Material
Ohišje je iz termoplastičnega poliamida, ojačanega s steklenimi vlakni.
Ročaj in zapah sta iz cinkove tlačne litine.
Version
Ohišje je črno.
Ročaj je črn ali kromiran.
Note
Pot prestavljanja H1 je nastavljiva med 10 mm in 60 mm.

Debelina vratnega krila najv. 9 mm.
Zatezna pot je 5 mm.

Zaščiteno pred vodo in prahom s tesnilom ohišja.

Zaklepanje je enako, to pomeni, da je mogoče vsako ključavnico odkleniti z istim ključem.

Na T-ročaju in ohišju je luknja D1 za dodatno vstavitev obešanke.
Method of operation
S ključem odklenite ključavnico. Z razpiranjem T-ročaja se sila vpetja sprosti, tako da se vrata z obračanjem ročaja za 90° (levo ali desno) lahko odprejo.
S ponovnim obračanjem T-ročaja za 90° se zapah vrne v zaklenjen položaj. Z zlaganjem T-ročaja se ustvari sila vpetja in zapah se pritisne ob okvir.
Zaporo lahko zavarujete s ključem ali dodatno obešanko.
Application
- Strojegradnja
- Stikalne omare
- Izdelava vozil
- Laboratorijska oprema
- Pakirna industrija
Assembly
1. Izdelajte montažni izrez v skladu s skico.
2. Zaporo od spredaj vstavite v vgradno odprtino.
3. Pritrdite hrbtno stran z maticami.
Scope of delivery
V obseg dobave so vključeni matice za vbrizgane fiksirne vijake in 2 ključa.
Drawing reference
1) Montažni izrez
2) Tesnilo
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi