{"product":{"productId":"agid.34212","price":0.32,"name":"Obročki za vstavitev kablov iz EPDM"},"currency":"EUR"}
Material
EPDM.
Version
Črn.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
EPDM.
Version
Črn.
Note
Obročki za vstavitev kablov so namenjeni za napeljavo kablov v stikalnih omaricah, ohišjih in omaricah z varovalkami. Omogočajo preprosto napeljavo kablov skozi izpuste in preboje. Se preprosto namestijo in nudijo zaščito pred ostrimi robovi. Obročki za vstavitev kablov tudi omogočajo določeno vlečno razbremenitev pri napeljavah.
EPDM je zelo odporen proti staranju tudi pri obremenitvi z UV-sevanjem in ozonom (npr. na zunanjem področju). Drugi pozitivni lastnosti materiala EPDM sta visoka elastičnost in dobra kemična odpornost. EPDM je odporen proti kisiku in razredčenim kislinam, ne pa tudi proti izdelkom iz mineralnega olja.
EPDM je zelo odporen proti staranju tudi pri obremenitvi z UV-sevanjem in ozonom (npr. na zunanjem področju). Drugi pozitivni lastnosti materiala EPDM sta visoka elastičnost in dobra kemična odpornost. EPDM je odporen proti kisiku in razredčenim kislinam, ne pa tudi proti izdelkom iz mineralnega olja.
Temperature range
–40 °C do +125 °C.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.