2 Zadetkov

Opis

Material
Puše so iz cinka.
Note
Puše za jezičke so namenjene povezovanju vrtljivih ročic in jezičkov. S pomočjo puš ter v kombinaciji z adapterjem za jezičke za vrtljive zapahe K2272, adapterjem za okrogle palice K2271 ali palično ključavnico za ploske palice nastane 1- ali 3-točkovni sistem zaklepanja, s katerim je na primer mogoče zavarovati stikalne omarice.

Oblika A, primerna je za adapter za jezičke K2272 iz plastike ali cinka.
Oblika B je primerna za palično ključavnico K2279 iz plastike ali cinka za ploske palice.
Accessory
K1114 Jeziček za vrtljivi zapah iz jekla.
K2272 Adapter za jezičke iz umetne mase ali cinka.
K2279 Palična ključavnica iz umetne mase ali cinka za ploščate palice.
K2271 Adapter iz jekla, nerjavnega jekla ali cinka za palice.

Druge stranke so kupile tudi