14 Zadetkov

Opis

Material
Polovični profilni cilinder iz medenine, cinka ali umetne mase.
Version
Cink, ponikljan.
Note
Polovični profilni cilindri se lahko uporabljajo v kombinaciji z vrtljivimi ročicami. Polovični profilni cilindri se vgradijo v vrtljive ročice in se uporabljajo na primer za zavarovanje stikalne omarice. Zaklepni cilinder je polovični cilinder, ki ga je mogoče zakleniti samo z ene strani (zunanje).

Oblika A: polovični profilni cilindri oblike A so dobavljeni z dvema ključema. Zaklepanje je individualno, kar pomeni, da je mogoče vsako ključavnico odkleniti samo z dvema priloženima ključema.

Oblika B: polovični profilni cilindri oblike B so dobavljeni z dvema ključema. Zaklepanje je enako, kar pomeni, da je mogoče vsako ključavnico odkleniti z istim ključem (zaklepanje 1333).

Oblika C: polovični profilni cilindri z aktiviranjem s 3-milimetrsko dvojno brado.

Oblika D: polovični profilni cilindri z aktiviranjem s 5-milimetrsko dvojno brado.

Oblika E: polovični profilni cilindri z aktiviranjem s 6-milimetrskim štirikotnim nastavkom.

Oblika F: polovični profilni cilindri z aktiviranjem s 7-milimetrskim štirikotnim nastavkom.

Oblika G: polovični profilni cilindri z aktiviranjem z 8-milimetrskim štirikotnim nastavkom.

Oblika H: polovični profilni cilindri z aktiviranjem s 6-milimetrskim trikotnim nastavkom.

Oblika I: polovični profilni cilindri z aktiviranjem s 10-milimetrskim trikotnim nastavkom.

Oblika J: polovični profilni cilindri z aktiviranjem s 7-milimetrskim trikotnim nastavkom.

Oblika K: polovični profilni cilindri z aktiviranjem z 8-milimetrskim trikotnim nastavkom.

Oblika L: polovični profilni cilindri z režo.

Oblika M: formni vložek.

Oblika N: samozaskočni formni vložek.
Accessory
K2268 Vrtljiva ročica iz umetne mase za profilne valje.
K2269 Vrtljiva ročica iz umetne mase.

Druge stranke so kupile tudi