Ohišje je iz oplemenitenega jekla, vpenjalna matica in vpenjalni sornik sta iz površinsko utrjenega avtomatskega jekla.
Version
Briniran.
Proti doplačilu so dobavljive tudi izvedbe z matiranim ali visokosijajnim kromiranjem.
Note
Vpenjalni sornik A (za zaskočitev) normalne izvedbe:
za vpenjanje in sprostitev pri omejenem prostoru za vpenjanje pri premagovanju dolgih poti. Pri menjavi vpenjalne priprave je potrebna prestavitev ročaja vzvoda za 180°.

Vpenjalni sornik B, posebna izvedba:
za vpenjanje in sprostitev pri omejenem prostoru za vpenjanje pri premagovanju kratkih poti. Ročaj vzvoda se pri spremembi smeri vpenjanja ne prestavi. Za zaskočitev v naslednji utor ga je treba izvleči.

Vpenjala s prilagoditveno vrtino Ø H7 z utorom za zagozdo po DIN 6885, 1. list.
On request
Drugi notranji navoji, prilagoditvene vrtine in notranji štirikoti.
Mera ”A” s stopnjevanimi posebnimi dolžinami je na voljo proti doplačilu.
Posebna izvedba: vpenjalni sornik B.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi