Jekleni deli so razreda trdnosti 5.8.
Kroglast gumb iz umetne mase je črn.
Version
S prevleko iz umetne mase s fino strukturo, črni.
Method of operation
Za sprožanje vpenjalnih ročajev z varnostno funkcijo je te treba za ročaj tako daleč potisniti navznoter, da se zobci povsem zaskočijo. Sedaj je mogoče vpenjati ali sproščati. Na podlagi tlaka vzmeti se zapah takoj znova sprosti, tako da je varnostna funkcija znova na voljo. (Ročaj je mogoče obračati brez uporabe sile).
On request
Drugi zunanji navoji, dolžine vijakov in posebne izvedbe.
Meri ”H1” in ”A” sta na željo proti doplačilu na voljo z drugimi dolžinami.
Drawing reference
1) stožčasta konica po DIN EN ISO 4753
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi