{"product":{"productId":"agid.718","price":11.22,"name":"vpenjalni ročaji, ploski, z notranjim navojem"},"currency":"EUR"}
- vpenjalni ročaj predstavlja zanesljivost in visoko stabilnost
- olajša natezanje in vpenjanje posameznih komponent ter celotnih delov stroja
- Področja uporabe: strojegradnja, inštalacije, rehabilitacijska in medicinska tehnika, pohištvena industrija
- izvedba: notranji navoj
- ploski ročaj za tesne prostorske razmere
Opis
Material
Jekleni deli so razreda trdnosti 5.8.
Kroglast gumb je iz duroplasta PF 31, črn.
Kroglast gumb je iz duroplasta PF 31, črn.
Version
briniran.
Note
Ploske preklopne ročaje je mogoče uporabljati za preproste naloge natezanja oz. postopke preklapljanja. Po potrebi mora biti na voljo toliko prostora za natezanje, da je preklopni ročaj mogoče zavrteti za 360°.
On request
Drugi notranji navoji, prilagoditvene vrtine in notranje oblike zvezde.
Mera ”A” je na željo proti doplačilu na voljo z drugimi dolžinami.
Mera ”A” je na željo proti doplačilu na voljo z drugimi dolžinami.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.