{"product":{"productId":"agid.21635","price":11.71,"name":"vpenjalni ročaji, iz nerjavnega jekla, s prilagoditveno vrtino, 20 stopinj"},"currency":"EUR"}
- vpenjalni ročaj predstavlja zanesljivost in visoko stabilnost
- področja uporabe: strojegradnja, inštalacije, pohištvena industrija, ogrevanje in klimatske naprave
Opis
Material
Jekleni deli so iz nerjavnega jekla 1.4305.
Kroglasti gumb je iz črne umetne mase.
Version
Deli iz nerjavnega jekla so svetli.
Kroglast gumb je poliran.
Kroglast gumb je poliran.
Note
Vpenjalne ročaje je mogoče uporabljati za preproste naloge natezanja oz. postopke preklapljanja.
Po potrebi mora biti na voljo toliko prostora za natezanje, da je vpenjalni ročaj mogoče zavrteti za 360°.
Po potrebi mora biti na voljo toliko prostora za natezanje, da je vpenjalni ročaj mogoče zavrteti za 360°.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.