Jekleni deli so razreda trdnosti 5.8.
Kroglast gumb iz umetne mase je črn.
Version
briniran.
Note
Vpenjalne ročaje je mogoče uporabljati za preproste naloge natezanja oz. postopke preklapljanja.
Po potrebi mora biti na voljo toliko prostora za natezanje, da je vpenjalni ročaj mogoče zavrteti za 360°.
On request
Drugi notranji navoji, prilagoditvene vrtine in posebne izvedbe.
Mera ”A” je na željo proti doplačilu na voljo z drugimi dolžinami.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici