{"product":{"productId":"agid.415","price":14.64,"name":"vpenjalni ročaji, z zunanjim navojem, 0 stopinj"},"currency":"EUR"}
- vpenjalni ročaj predstavlja zanesljivost in visoko stabilnost
- olajša natezanje in vpenjanje posameznih komponent ter celotnih delov stroja
- Področja uporabe: strojegradnja, inštalacije, rehabilitacijska in medicinska tehnika, pohištvena industrija
- oblika: 0°
- Različne velikosti navojev in dolžine ročajev
Opis
Material
Jekleni deli so razreda trdnosti 5.8.
Kroglast gumb iz umetne mase je črn.
Kroglast gumb iz umetne mase je črn.
Version
S prevleko iz umetne mase s fino strukturo, črni.
On request
Drugi zunanji navoji, dolžine vijakov in posebne izvedbe.
Meri ”H1” in ”A” sta na željo proti doplačilu na voljo z drugimi dolžinami.
Meri ”H1” in ”A” sta na željo proti doplačilu na voljo z drugimi dolžinami.
Drawing reference
1) stožčasta konica po DIN EN ISO 4753
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.