{"product":{"productId":"agid.12585","price":26.92,"name":"vpenjalni ročaji, ploski, iz nerjavnega jekla, z zunanjim navojem, 15 stopinj"},"currency":"EUR"}
Opis
Material
Jekleni deli so iz nerjavnega jekla 1.4305.
Kroglasti gumb je iz črne umetne mase.
Version
Jekleni deli so svetli.
On request
Drugi zunanji navoji, dolžine vijakov in posebne izvedbe.
Meri ”H1” in ”A” sta na željo proti doplačilu na voljo z drugimi dolžinami.
Meri ”H1” in ”A” sta na željo proti doplačilu na voljo z drugimi dolžinami.
Drawing reference
1) stožčasta konica po DIN EN ISO 4753
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.