Jekleni deli so iz nerjavnega jekla 1.4305.

Kroglasti gumb je iz črne umetne mase.

Version
Deli iz nerjavnega jekla so svetli.
Kroglast gumb je poliran.
Note
Za manjkajoče mere glejte vpenjalne ročaje z notranjim navojem.
On request
Drugi zunanji navoji, dolžine vijakov in posebne izvedbe.
Meri ”H1” in ”A” sta na željo proti doplačilu na voljo z drugimi dolžinami.
Drawing reference
1) stožčasta konica po DIN EN ISO 4753
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi