Jekleni deli so iz nerjavnega jekla 1.4404.

Tesnilo stebla je iz 75 EPDM 295.

Version
Polirane do visokega sijaja.
Note

Vpenjalni ročaji so idealni za higiensko področje. Na podlagi popolnoma zaprtega dela ročaja in tesnila stebla je kontaminacija v notranjosti ročaja izključena. Poleg tega je privojni vstavek izveden s stožčasto pušo, da je mogoče mesto privijanja higienično varno zatesniti s tesnilno podložko Hygienic USIT®.


Na podlagi izredno majhne globine hrapavosti površine, Ra 0,8 µm, se na vijaku ne morejo oprijeti skoraj nobeni delci umazanije. Do visokega sijaja polirana površina omogoča preprosto čiščenje.


Ročaj je v stanju mirovanja prosto vrtljiv. Nenamerno odpiranje ročaja je izključeno. Pri priključitvi na vibrirajoče sestavne dele je ozobje zaščiteno pred močnejšo obrabo.

On request
Druge dolžine navojev, navoj v palcih.
Accessory

Tesnilna podložka Hygienic USIT® K1491.

Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi