Opis izdelka
Vpenjalni ročaj s podaljšano pušo npr. pri priključkih cevi nadomešča vijake, kar omogoča vpenjanje brez orodja in odvijanje vijačne povezave.
Vpenjalni ročaj iz umetne mase z ergonomično obliko nudi kakovosten, moderen videz v kombinaciji z zelo prijetnim oprijemom.
Material
Ročaj iz visokozmogljivega termoplasta, ojačanega s steklenimi vlakni.
Jekleni deli iz nerjavnega jekla 1.4305.
Version
Ročaj črnosiv RAL 7021.
Jekleni deli svetli.
Note
V tabelah z merami priključkov cevi je navedeno priporočilo za ustrezen vpenjalni ročaj.
Temperature range
Temperatura trajne uporabe maks. 100 °C.
Temperatura kratkotrajne uporabe maks. 130 °C.
Advantages
Vpenjanje brez orodja in sproščanje priključkov cevi
Visoka trdnost in obstojnost
Nizka lastna teža
Dobra odpornost proti kemikalijam in koroziji
On request
Drugi zunanji navoji, dolžine vijakov, barve in posebne izvedbe.
Mera ”H1” je na željo proti doplačilu na voljo z drugimi dolžinami.
Visokotemperaturna umetna masa črnosive barve.
Temperatura trajne uporabe po IEC 216 maks. 150–160 °C.
Temperatura kratkotrajne uporabe maks. 250 °C.
Se lahko sterilizira s paro (obstojen pri hidrolizi) in uporablja z vročo vodo.
Drawing reference
1) Stožčasta konica po DIN EN ISO 4753
Accessory
za priključke cevi
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi