Opis izdelka
Vpenjalni ročaj iz umetne mase z ergonomično obliko ročaja nudi kakovosten, moderen videz v kombinaciji z zelo prijetnim oprijemom.
Ročaj je iz posebne visokozmogljive umetne mase in na voljo v mnogih standardnih barvah.
Prednosti ročaja sta visoka togost in trdnost. Na podlagi svoje majhne lastne teže je idealen za mobilna področja uporabe.
Material
Visokozmogljiv termoplast, ojačan s steklenimi vlakni.
Jekleni deli so razreda trdnosti 5.8.
Version
Jekleni deli so modro pasivirani.
Note
Pri L ≥ 60 mm znaša dolžina navoja 60 mm.
Method of operation
Ročaj se s pomočjo zobnika v nedelujočem stanju zaskoči v vložek zobnika, zaradi česar je mogoče navoj pritrditi ali sprostiti. Z dvigom ročaja je mogoče spremeniti njegov položaj in ga s silo vzmeti znova zaskočiti v zobnik.
Application
Izdelava strojev, aparatov in naprav, rehabilitacijsko območje.
Temperature range
Temperatura trajne uporabe maks. 100 °C.
Temperatura kratkotrajne uporabe maks. 130 °C.
Advantages
Sedem različic barve.
On request
Drugi zunanji navoji, dolžine vijakov in posebne izvedbe.
Mera ”H1” je na željo proti doplačilu na voljo z drugimi dolžinami.

Visokotemperaturna umetna masa črnosive barve.
Temperatura trajne uporabe po IEC 216 maks. 150–160 °C.
Temperatura kratkotrajne uporabe maks. 250 °C.
Drawing reference
1) stožčasta konica po DIN EN ISO 4753
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi