Opis izdelka
Vpenjalni ročaj z varnostno funkcijo preprečuje spremembe na vpenjalnih mestih zaradi nenamernega odpiranja ali zapiranja.
V izhodiščnem stanju se ročica lahko prosto vrti in nima povezave z vpenjalnim mestom. Šele s pritiskom ročaja se ozobje zaskoči in vpetje je mogoče sprostiti ali zategniti.
Ponastavitev se prek vzmeti izvede neposredno po sprostitvi ročaja.
Material
Ročaj in vložek sta iz ojačanega termoplasta.
Navojni sornik je nerjavnega jekla.
Version
Svetlo nerjavno jeklo.
Advantages
Zaščita pred nenamernim odpiranjem ali zapiranjem.
Zaprta kontura ročaja brez motečih robov.
On request
Posebne izvedbe.
Drawing reference
1) stožčasta konica po DIN EN ISO 4753
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi