Vzvodi z ročajem so iz umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni, z zobatim obročem iz cinkove tlačne zlitine.

Jekleni deli so iz nerjavnega jekla 1.4305.

Gumb je iz umetne mase (POM).

Version
Jekleni deli so svetli.
Note
The standard colours are:
Black grey clamping lever, traffic red push button.
Orange clamping lever, black grey push button.
Traffic red clamping lever, black grey push button.

Where L ≥ 60 mm the thread length is 60 mm.
On request
Drugi zunanji navoji, dolžine vijakov in posebne izvedbe.
Mera ”H1” je na željo proti doplačilu na voljo z drugimi dolžinami.
Drawing reference
1) stožčasta konica po DIN EN ISO 4753
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi